Opublikuj swoje produkty
Corner Profiles
Corner Profiles
    Steni

    Corner Profiles

    Corner profiles for Steni wallsystem We provide aluminium -profiles for corners to use with our facade panels
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysteniprofiles_corner
    • Rodzina produktuFacade systems
    • Grupa produktuAccessories
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2015-11-12
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 77 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Extruded Metal
    • OmniClass Number23-13 17 11 13
    • OmniClass TitleNon Ferrous Metal Rigid Profiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna
    Belgia
    Kanada
    Dania
    Stany Zjednoczone
    Finlandia
    Holandia
    Islandia
    Luksemburg
    Norwegia
    Szwecja
    Wielka Brytania