Opublikuj swoje produkty
Rustik kilstenar Mittsten till cirkel
S:t Eriks
Zarchiwizowane

Rustik kilstenar Mittsten till cirkel

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärket intrycket av flera rum i trädgården. Skapa helhet med marksten och block Bygg gärna en låg mur av Rustik block runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9533-050007
  • Rodzina produktuMarksten
  • Grupa produktuRustik kilstenar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-05-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)159
  • Głębokość (mm)133
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604