Opublikuj swoje produkty
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Zarchiwizowane

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9680-070207
  • Rodzina produktuPlattor
  • Grupa produktuTaktila plattor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-10-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)210
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping