Opublikuj swoje produkty
Kontaktledningsfundament typ 5 1400x1400x2600x
S:t Eriks
Zarchiwizowane

Kontaktledningsfundament typ 5 1400x1400x2600x

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFoundation-1400x1400x2600-type-5
  • Rodzina produktuJärnvägsprodukter
  • Grupa produktuFundament
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2600
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)2950
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kolej
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping