Opublikuj swoje produkty
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

    FEATURES

    • Top-mount
    • Four faucet holes
    • 6"-deep single bowl
    • 3-5/8" drain opening
    • Stainless steel with luster finish
    • SilentShield technology
    • 20-gauge stainless steel
    • Lifetime limited warranty
    • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysterling-14631-4
    • Rodzina produktuSinks/Lavatories
    • Grupa produktuMcAllister ®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1918-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.25
    • Szerokość (cale)25
    • Głębokość (cale)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone