Opublikuj swoje produkty
Wescott® 17" x 13"   Under-Mount Bathroom Sink

Wescott® 17" x 13" Under-Mount Bathroom Sink

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysterling-442040
  • Rodzina produktuSinks/Lavatories
  • Grupa produktuWescott®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1918-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.88
  • Szerokość (cale)19.01
  • Głębokość (cale)15.38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks