Opublikuj swoje produkty
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysterling-71041112
  • Rodzina produktuBathtubs
  • Grupa produktuPerforma
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1918-04-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)18.5
  • Szerokość (cale)60
  • Głębokość (cale)29
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs