Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
sterlingplumbing/products/83829f4c-cf5d-47eb-8520-6ba8d7d110b9
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Dostępne w Stany Zjednoczone
Sterling Plumbing
Obserwuj
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Designed with a 16" apron
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Gently sloping bath with integral apron
2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Can be installed with Wall Set 71374800
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
sterling-71171120
Rodzina produktu
Bath/Shower Units
Grupa produktu
Ensemble
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-25
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71171120
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Pobierz
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Pobierz
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Pobierz
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Pobierz
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Pobierz
Sterling Plumbing
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Pobierz