Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
sterlingplumbing/products/2f01d550-4471-4498-a73b-3cfec01cfbc2
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Left-hand Drain
Dostępne w Stany Zjednoczone
Sterling Plumbing
Obserwuj
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Left-hand Drain
Clean, contemporary design with ample shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Caulk-free, making installation a snap and reducing the need for long-term maintenance
Innovative Dry-Block™ seal and channeled water containment system form watertight seams
Clean, contemporary design with a lot of shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Tongued-and-grooved interlocking joints form a seamless appearance and simply installation
Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Conforms to CSA B45.5/IAPMO Z124 National Consensus Standards
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
sterling-71320110
Rodzina produktu
Bath/Shower Units
Grupa produktu
Ensemble
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-25
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71320110
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Pobierz
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Pobierz
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Pobierz
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
Pobierz
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
Pobierz
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Pobierz