Opublikuj swoje produkty
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    Sealed System Pressure Management

    Mikrofill digital pressurisation units represent the next generation of automatic filling and pressure maintenance solutions for sealed heating and chiller systems.

    Opis
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMIKROFILL-3
    • Rodzina produktuMikrofill
    • Grupa produktuPressurisation Units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)112
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPolietylen
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPressurization units