Opublikuj swoje produkty
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfloor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • Rodzina produktuTepid to the Core Combination Shower
  • Grupa produktuT5515-EP-NFT-ABAB
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-28
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls