Opublikuj swoje produkty
Floor Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfloor-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2510-ep-nft-abna
  • Rodzina produktuTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Grupa produktuT2510-EP-NFT-ABNA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-28
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls