Opublikuj swoje produkty
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Zarchiwizowane

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Opis
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystopox_wl_100
    • Rodzina produktuStoConcrete
    • Grupa produktuProtect
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-09-04
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEpoksydowy
    • Materiał dodatkowyEpoksydowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Powłoki ochronne
    • UNSPSC nameSurface
    • UNSPSC code301521