Opublikuj swoje produkty
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

The concept behind Adelsö was to create a shelving unit with endless combination options to provide flexibility in terms of function and size. Adelsö is based on a simple system consisting of two shelf sizes, drawers, shelves and bases where parts can becombined as required. Adelsö has solid wooden shelves and drawers. The shelving unit has pre-drilled holes to allow placement of the shelves and drawers. Available natural lacquer, oil or stain. Design: Christer Larsson.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7060
  • Rodzina produktuStorage Units, Hallway
  • Grupa produktuAdelsö
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-16
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrzoza
  • Materiał dodatkowyBrzoza
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56