Opublikuj swoje produkty
Miss Holly bar stool
Stolab
Zarchiwizowane

Miss Holly bar stool

Miss Holly was produced with respect for the past and a feel for what is lacking today. Now when we enlarge the group it feels natural to add a bar stool in time. Even this is gracious and generous. The bar stool is made of solid wood and the parts for the seat are milled part by part to then be glued together. After this, the solid part will be milled one more time. 
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9025
  • Rodzina produktuChairs - Stools - Benches
  • Grupa produktuMiss Holly
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowyDąb
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • OmniClass Number23-21 23 13
  • OmniClass TitleResidential Seating