Opublikuj swoje produkty
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system

    Troweled polyurethane textured mortar flooring system stands up to impacts, abrasions, chemical spills and harsh cleanings.

    Skontaktuj się z Stonhard

    Opis
    • Stonclad UT is a dense, liquid-rich, self-priming, textured, four-component, notch- trowel- applied, polyurethane mortar system. Stonclad UT consists of a urethane-urea binder, pigments and graded quartz aggregates. Stonclad UT is a nominal 6 mm system. Stonclad UT is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStonclad-UT
    • Rodzina produktuStonclad
    • Grupa produktuHeavy Use Flooring System
    • Data publikacji2024-09-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe