Opublikuj swoje produkty
Storax BV floor hatch BV-F90
Storax BV floor hatch BV-F90
Storax BV floor hatch BV-F90
    Storax B.V.

    Storax BV floor hatch BV-F90

    Fire resistant Floor hatch type BV-F90: frame and cover made from 2 mm cold-formed steel; reinforced internally with cross-welded twisted steel wire Ø8/12 mm; to be filled with C35/45 concrete
    Opis
    • Floor hatch type BV-F90: frame and cover made from 2 mm cold-formed steel; reinforced internally with cross-welded twisted steel wire Ø8/12 mm; to be filled with C35/45 concrete; visible rim 4–5 mm; high-quality chemical-resistant seal; installation height 75 mm; tray depth 50 mm; breaking load 125 kN according to EN 124; guaranteed odor- and watertight; hot-dip galvanized; easy to open/close with hex bolts; supplied complete with accessories and installation guide; 120 minutes fire resistant. Available types: BV-F90 55: 500×500 mm (635×635 mm, 19 kg); BV-F90 66: 600×600 mm (735×735 mm, 23 kg); BV-F90 86: 800×600 mm (935×735 mm, 29 kg); BV-F90 88: 800×800 mm (935×935 mm, 33 kg); BV-F90 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 33 kg); BV-F90 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 45 kg).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybv-f90
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Holandia