Opublikuj swoje produkty
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-050-00

    ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm).
    Opis
    • ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyst-050-00
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-07-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Holandia