Opublikuj swoje produkty
Storax Louvre Wall ST-075-HF
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-075-HF

ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%.
Opis
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyst-075-hf
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-07-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja

Dostępny w krajach:

Europa
Holandia