Opublikuj swoje produkty
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
    Streetleaf

    PATH - Solar Bollards

    Designed with sustainable technology to deliver pathway and perimeter lighting that performs.

    Choose Streetleaf PATH for walkways, parks, trails, campuses, parking areas, building perimeters, and commercial

    landscaping.

    A 100% solar-powered bollard providing reliable, hassle-free area lighting for residential and commercial applications.

    • 588 Lumens
    • 27 Watts
    • 102 Watt hours
    • 3000K Color Temperature


    Opis
    • Fully Solar Powered

      • Operates independently of the grid.

      Durable & Weather-Resistant

      • Engineered for year-round outdoor use.

      Easy Installation

      • No trenching, cabling, or utility
      • connection required.

      FEATURES

      5 Day Battery Autonomy

      • Rigid Mono-Crystalline Solar Panels
      • on Top Mount and Body
      • Premium LEDs
      • 1 Year Warranty

      SPECIFICATIONS

      • 588 Lumens
      • 102 Wh
      • 27 W
      • 3000K color temp.

      BOLLARD OPERATING TEMPS

      Charge (daytime):

      32°F (0°C) to 131°F (55°C)

      Discharge (nighttime):

      -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypath
    • Rodzina produktuOutdoor Lighting
    • Grupa produktuBollard
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)42.5
    • Szerokość (cale)16.1
    • Głębokość (cale)7.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC000346
    • Nazwa ETIMBuilding site lighting luminaire
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium lighting bollards
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
    • OmniClass TitleLighting Bollards