Opublikuj swoje produkty
INCA shower mixer (no shower set)

INCA shower mixer (no shower set)

• With BASIC shower set • Equipped with noise reducers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinca_shower_mixer_no_shower_set
  • Rodzina produktuBath taps
  • Grupa produktuBath taps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 19
  • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves