Opublikuj swoje produkty
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
    Maximum quality adaptable to all types of projects. One of the most popular systems in our catalogue because of its excellent thermal and acoustic performance and straight-line aesthetics. Excellent value for money.
    Opis
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves • Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystrugal_53rp
    • Rodzina produktuSistemas Practicables
    • Grupa produktuSTRUGAL S53RP+
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Hiszpania
    Maroko
    Portugalia