Opublikuj swoje produkty
STRUGAL 500 D2 Exterior Door (Staved Collection)
Strugal

STRUGAL 500 D2 Exterior Door (Staved Collection)

4.4 z 5 gwiazdek4.4(27 recenzje)
A unique solution in the market for a uniform finish of the entire set of doors and windows. Combining strength, design and durability for the entire set of doors for an architectural project is now possible due to this innovative solution based on the use of aluminium.
Opis
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystrugal_a500d2
  • Rodzina produktuSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Grupa produktuPUERTAS DE INTERIOR CON DUELAS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Hiszpania
Maroko
Portugalia