Opublikuj swoje produkty
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(23 recenzje)
    A raisable sliding window with inline opening option. Raisable sliding window that is ideal for covering large areas Its metal fittings are designed to withstand leaves of up to 400 kg, making it a robust solution for large areas.
    Opis
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystrugal_s110p1_fixed
    • Rodzina produktuSistemas Correderas
    • Grupa produktuSTRUGAL S110P
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Hiszpania
    Maroko
    Portugalia