Opublikuj swoje produkty
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)
    An economic solution for moderate climates. With a finish that is coplanar to the exterior, this European-channel series is available in a wide range of profiles and options.
    Opis
    • • 45-mm frames • 47-mm leaves • Reference sections from 91.5 mm • Frame and leaf corners are assembled with high-quality brackets. • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture. • Straight and curved line aesthetics • Coplanar to the exterior in straight and curved leaves • Wide range
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystrugal_s46rp1
    • Rodzina produktuSistemas Practicables
    • Grupa produktuSTRUGAL S46
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Hiszpania
    Maroko
    Portugalia