Opublikuj swoje produkty
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(29 recenzje)
    The high-performance PVC sliding window. PVC sliding system adaptable to windows and balcony windows Its high energy efficiency enables energy consumption reductions of up to 50% and also reduce CO2 emissions.
    Opis
    • • A sliding window and balcony window system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 24 mm. • A window thermal transmittance value from 1,3 W/m2K indicating high energy efficiency.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystrugal_s70c2
    • Rodzina produktuSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupa produktuSTRUGAL S70C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Hiszpania
    Maroko
    Portugalia