Opublikuj swoje produkty
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Leaf)

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(8 recenzje)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Opis
      • 72.5 mm frames and sashes.
      • Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.
      • Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      • System with central joint and possibility of reduced frame.
      • Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      • Door profiles with thermally broken system.
      • Double sealing joint.
      • Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystrugal_s72rpc1_fixed
    • Rodzina produktuSistemas Practicables
    • Grupa produktuSTRUGAL S72RPC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Hiszpania
    Maroko
    Portugalia