Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Light Handrail / WHL.40

Odniesienie unikalne: Light-Handrail-WHL40
Producent: Styla
Rodzina produktu:
Grupa produktu:
Wysokość (mm): 40
Data publikacji: 2020-10-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)

WHL.40 light handrail in Life-blend® material wood finish

with aluminium profile, handle-grip 40 mm diameter,
with aluminium wall brackets, complete of adjustable
joints for stairs, non-toxic, antibacterial with
a strong grip even on double sheet drywall.
Customized finitures on demand.

ITEM SPECIFICATIONS

WHL.40 handrail
Supply and installation of a newly developed, non-toxic,
antibacterial 40 mm diameter handrail, with a strong grip
even on double sheet drywall.
Composed of:
- A tubular profile with a 40 mm of diameter, shock-resistant plastic
design of new concept LIFE-BLEND® Certified European EN 13823
and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0” antibacterial certification for
medical purpose, with a thickness of 2 mm.
- With a smooth finish for a perfect hygenic-sanitary protection.
- Wood finish not containing cadmium or heavy metals, chlorine,
phthalates, bromide, halogens or antimony, are amalgamated
with the plastic substance.
- Everything is snapped on mounted onto an extruded seamless
aluminium profile with high structural rigidity for a perfect grip.
- Mounted on the wall using special brackets, manufactured with
aluminium, with two self-centering holes over 47 mm distant
from each other for a strong grip on any wall even on a double
sheet drywall and has a distance of 57 mm from the wall
for a perfect hand-grip.
- Complete with endcaps and internal and/or external dovetailed,
self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit
with the cover, manufactured with the same LIFE-BLEND® material.
Certifications:
- European Certification EN 13823 and EN ISO 11925-2 “B-s1, d0”.
- Antibacterial certification for medical purpose.


Główny materiał: Polycarbonate
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Relingi, balustrady
Klasyfikacja IFC: Railing
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 Opis: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Numer OmniClass: 23-17 25 13
Tytuł OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island