Opublikuj swoje produkty
HES3D-W190 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

HES3D-W190 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

— Has a long arm for a wider throw. This allows for use on clad and thick doors.
— The small bore depth allows for easy mortising of doors and frames.
— Vertical, horizontal and depth adjustments are available.
— Easy and quick installation features:
- Can separate into two parts during installation.
- Can be provisionally hung on doors before fixing screws.
— Custom colours are available.
— Replacement screw covers are also available. Please contact us.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHES3D-W190
  • Rodzina produktuThree-dimensional adjustable hinge
  • Grupa produktuHES series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi