Opublikuj swoje produkty
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Recessed Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Recessed Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Recessed Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Recessed Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Recessed Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Recessed Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Recessed Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Recessed Upper Roller

    ●Pocket door model of FD120.

    ●Reliable soft closing from approx. 115 mm The Two-Way Damper requires less force to open the door. 

    ●Operating force: 22 N, helping meet the ADA requirement of 5 lbf or less.

    Opis
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : 760 - 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 34 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg, 80 kg or more recommended

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytop-mounted-sliding-door-system-fd120-pocket-door-two-way-damper-recessed-upper-roller
    • Rodzina produktuTop-hung Soft closer for sliding door
    • Grupa produktuFD series
    • TypPodzespoły
    • Data publikacji2026-08-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCynk
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wJaponia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania