Opublikuj swoje produkty
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    ●Pocket door model of FD90.

    ●Reliable soft closing from approx. 115 mm The Two-Way Damper requires less force to open the door.

    ●Operating force: 18 N, helping meet the ADA requirement of 5 lbf or less.

    Opis
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : 760 - 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 90 kg, 35 kg or more recommended

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytop-mounted-sliding-door-system-fd90-pocket-door-two-way-damper-surface-mount-upper-roller
    • Rodzina produktuTop-hung Soft closer for sliding door
    • Grupa produktuFD series
    • TypPodzespoły
    • Data publikacji2026-08-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCynk
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wJaponia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania