Opublikuj swoje produkty
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System

    FD80-H Sliding Door System

    Damper equipped for soft and silent closing at the end (certain models only).
    Surface mounted for faster installation: No boring required on door.
    Easy door installation: simply hang the door onto the rollers.
    Each model passed 200,000 open and close cycles in a private test.

    Opis
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFD80-H_DSC_MK_US
    • Rodzina produktuSliding Door Systems
    • Grupa produktuSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCynk
    • Materiał dodatkowyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 19 11 21 19
    • OmniClass TitleDoor Latches