Opublikuj swoje produkty
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    The DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduces noise heard through registers from adjacent rooms or noisy neighbors.

    • Available in 6", 8", 10" and 12" diameter.
    • Does not restrict airflow through duct.
    • Easy to install.
    • Maintenance free.
    • Building Code Compliant, Meets NFPA Standards 90A and 90B.
    • Acoustic Liner UL®Listed, Class 1 Air Duct.

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuDuct Muffler
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • UNSPSC nameDucts
    • UNSPSC code401419
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork