Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Strona główna
Kategorie
Konstrukcje
Dachy
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Dostępne w Stany Zjednoczone
SUNTECH ซันเทค
Obserwuj
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Rodzina produktu
Roof
Grupa produktu
Metal Sheet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-03-22
Numer edycji
1
Szerokość (mm)
605
Głębokość (mm)
22
Linki
Linki
Url produktu
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Metal
Wyprodukowano w
Tajlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Konstrukcje - Dachy
Podobne produkty
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Pobierz
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Pobierz
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Pobierz
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Pobierz
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Pobierz
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Pobierz