Opublikuj swoje produkty
Louver Doors - True Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - True Louver Effect

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
Louver doors use a standard 2-1/4” wide louver blade, providing for an upscale look. Louvers can be substituted for nearly any panel designs to allow for matching or customized aesthetics or free air space requirements. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, changing rooms, ADA, or retrofit hotel closet dimensions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysupadoors-louver-true
  • Rodzina produktuDoor
  • Grupa produktuLouver
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 15
  • OmniClass TitleWood Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Dostępny w krajach:

Ameryka północna