Opublikuj swoje produkty
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - False Louver Effect

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
    False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLouver_Doors_False_Louver
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuLouver Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna