Opublikuj swoje produkty
Base Cabinet

Base Cabinet

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality. 

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom- and wardobe solutions.

Opis
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    - Danish indoor climate certified

    - Registered at Nordic Ecolabel


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybase-cabinet
  • Rodzina produktuSvane Køkkenet
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)581
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyMDF
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne

Dostępny w krajach:

Europa
Dania