Opublikuj swoje produkty
Base Cabinet for oven

Base Cabinet for oven

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality. 

The cabinet is suitable for integrated oven. 

Opis
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybase-cabinet-for-oven
  • Rodzina produktuSvane Køkkenet
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)581
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyMDF
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne

Dostępny w krajach:

Europa
Dania