Opublikuj swoje produkty
Top Cabinet

Top Cabinet

Top cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

Opis
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytop-cabinet
  • Rodzina produktuSvane Køkkenet
  • Grupa produktuKitchen
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-02-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)704
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne

Dostępny w krajach:

Europa
Dania