Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Sanitary Basins Sand

Odniesienie unikalne: Basin_sand
Producent: Svedbergs
Rodzina produktu: Sand
Grupa produktu: Basin
Data publikacji: 2020-03-13
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (9)

Porcelain basin for bolt mounting.


Główny materiał: Porcelain
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 Opis: Sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nazwa Wartość
Colour White

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour White

BIMobject®