Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Odniesienie unikalne: ForsaHornVikFast70x90
Producent: Svedbergs
Rodzina produktu: Forsa
Grupa produktu: Showers
Szerokość (mm): 700
Wysokość (mm): 1980
Głębokość (mm): 925
Data publikacji: 2017-11-28
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Opis: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Opis: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Opis: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Glass

BIMobject®