Opublikuj swoje produkty
Poem 60x35 2L
Svedbergs

Poem 60x35 2L

Poem vanity unit 60x35cm with 2 drawers. The Poem furniture range by Svedbergs is available in five widths, two depths, and five standard colors. Along with several front options and three washbasins, Poem offers a wide range of choices in both size and design expression, from simple to the lavish. Poem is made from responsibly and sustainably sourced wood and is fully recyclable.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPoem60x352L
  • Rodzina produktuPoem
  • Grupa produktuBadrumsmöbler
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)570
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie