Opublikuj swoje produkty
Shower screens 180 Corner shower 98
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 98

4.1 z 5 gwiazdek4.1(18 recenzje)

Has one opening door. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyshower-98_shower
  • Rodzina produktu180
  • Grupa produktuShower Screen
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2020-03-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja