Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Skoga Corner Half Round, 70x90, Knob

Odniesienie unikalne: Skoga_HR_70x90
Producent: Svedbergs
Rodzina produktu: Skoga
Grupa produktu: Shower Screen
Szerokość (mm): 700
Wysokość (mm): 1980
Głębokość (mm): 900
Data publikacji: 2019-10-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)

New Skoga is easier to carry, install, adjust to the conditions of your bathroom. Reversible doors simplify and make handling easier. There are many models to choose from for, for example, bathtub, corner and wall. The series makes the most of both the small and large bathrooms with their different widths and heights. In addition to smart models, there are many different glasses and handles to choose from in the same color and design as other details to create a whole in the bathroom. Skoga corner shower half round consists of two openable doors with transparent sealing strip at the bottom. The doors can be folded inward when the shower is not in use, freeing up maximum floor space. Threshold-free - handicap friendly. Hardened safety glass 6 mm. Wall profile allows pipe wiring 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with building profiles 30 or 50 mm. Height 198 cm. Doorway 99-128 cm. All dimensions are reversible for the right or left position of the shower corner.


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Opis: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Opis: Shower enclosures
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Opis: Shower Enclosures
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Depth 6 mm
Handicap Accessible True
Height 1980 mm

BIMobject®