Opublikuj swoje produkty
Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinward_w_3_m_2
  • Rodzina produktuInward opening window
  • Grupa produktuSidehung windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows