Opublikuj swoje produkty
Steel double fire door - double action
Steel double fire door - double action
    SVF

    Steel double fire door - double action

    Specially designed for high traffic zones, Acierflam doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    Opis
      • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacierflam-bp2v
    • Rodzina produktuPortes coupe-feu vitrées
    • Grupa produktuBP2V
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka Południowa Ameryka północna Oceania Afryka