Opublikuj swoje produkty
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 z 5 gwiazdek4.1(8 recenzje)

Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

Opis
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaluprotec-bp1v-lm
  • Rodzina produktuPortes coupe-feu vitrées
  • Grupa produktuBP1V
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka Południowa Ameryka północna Oceania Afryka
Francja
Gujana Francuska
Gwadelupa
Polinezja Francuska
Reunion
Martynika