Odniesienie unikalne: | ext_char_beat |
---|---|
Producent: | SWEDOOR JW - DK/NO/SE |
Rodzina produktu: | Exterior doors |
Grupa produktu: | Character |
Data publikacji: | 2014-05-20 |
Numer edycji: | 3 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.swedoor.se/produkter/ytterdoerrar/doerrar/produkt/?productId=54... |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Opis techniczny: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=STx88Q_djkI |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/swedoor-jeld-wen/product/ext_char_beat
Główny materiał: | Wood |
---|---|
Materiał wtórny: | Glass |
Zaprojektowane w: | Sweden |
Wyprodukowane w: | Latvia |
Kategoria BIMobject: | Drzwi - Zestawy drzwi |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Door |
Nazwa UNSPSC: | Doors |
Kod UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kod: | JL20 |
Uniclass 1.4 Opis: | Doors |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Opis: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Opis: | Doorsets |
NBS Reference Kod: | 59-23 |
NBS Reference Opis: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
Numer OmniClass: | 23-17 11 15 |
Tytuł OmniClass: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Door Frame Material | Wood |
Door Thickness | 40 mm |
Material | Wood |
Maximum Door Height | 2065 mm |
Thermal Transmittance | 1,2 W/m² Kv |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®