Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Exterior Door Character Beat Double

Odniesienie unikalne: ext_char_beat_os_double
Producent: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Rodzina produktu: Exterior doors
Grupa produktu: Character
Data publikacji: 2018-06-29
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Latvia

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Numer OmniClass: 23-17 11 15
Tytuł OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nazwa Wartość
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Wood

BIMobject®