Opublikuj swoje produkty
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyext_door_SDE4210_GS1L_single
    • Rodzina produktuExterior doors
    • Grupa produktuHP SDE4210
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-03
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wEstonia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Norwegia
    Szwecja